产品编号: 4694R

适用于 12G-SDI 的 4K UHD 同轴电缆,75 欧姆,RG-6,18 AWG 实心 SC,铝箔 + 95% TC 编织,PVC 接头,CMR

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-6,18 AWG 实心镀银铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

超高清数字视频、4K 单链路 12 Gb/s UHDTV、4K D-Cinema、8K 四链路 UHDTV、HD-SDI 1080p

RG型

6

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 AWG Solid 0.040 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White Gas Injected

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.274 in (6.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.274 in (6.96 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.51 dB/100ft
6 MHz 0.56 dB/100ft
7 MHz 0.59 dB/100ft
10 MHz 0.70 dB/100ft
12 MHz 0.75 dB/100ft
25 MHz 1.04 dB/100ft
55 MHz 1.45 dB/100ft
67.5 MHz 1.58 dB/100ft
71.5 MHz 1.62 dB/100ft
88.5 MHz 1.78 dB/100ft
100 MHz 1.89 dB/100ft
135 MHz 2.10 dB/100ft
143 MHz 2.16 dB/100ft
180 MHz 2.44 dB/100ft
270 MHz 2.97 dB/100ft
360 MHz 3.45 dB/100ft
540 MHz 4.30 dB/100ft
720 MHz 5.00 dB/100ft
750 MHz 5.10 dB/100ft
1000 MHz 5.90 dB/100ft
1500 MHz 7.30 dB/100ft
2000 MHz 8.50 dB/100ft
2250 MHz 9.10 dB/100ft
3000 MHz 10.6 dB/100ft
4500 MHz 13.2 dB/100ft
6000 MHz 15.5 dB/100ft
12000 MHz 23.0 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 15.9 pF/ft (52.2 pF/m) 75 Ohm 85%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR, CMG)

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
2.75 in (69.9 mm)

最大拉伸张力

69 lb (31 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺(60 千克/公里)

环境适应性

室内 - 立管,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

4694P

更新和修订

修订号:0.544 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.544 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4694R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825396772
4694R 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825396826
4694R 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825436805
4694R 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825396758
4694R 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825436690
4694R 00610000 浅蓝色 线盘 10,000 ft 612825436768
4694R N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825396727
4694R N3U5000 军绿 线盘 5,000 ft 612825437604
4694R N3U10000 军绿 线盘 10,000 ft 612825436812
4694R 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825396741
4694R 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825436676
4694R 00310000 橙色 线盘 10,000 ft 612825436744
4694R 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825396765
4694R 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825436706
4694R 00710000 紫色 线盘 10,000 ft 612825436775
4694R 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825396734
4694R 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825436669
4694R 00210000 红色 线盘 10,000 ft 612825436737
4694R 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825413264
4694R 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825436713
4694R 00910000 白色 线盘 10,000 ft 612825436782
4694R 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825408208
4694R 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825436683
4694R 00410000 黄色 线盘 10,000 ft 612825436751

资源

Resources