产品编号: 4505PX

12 GHz 同轴电缆,4K UHD 精密视频电缆,RG-59,75 欧姆,20 AWG 实心线,PVDF 护套,I/O CMP

12 GHz、4K UHD 精密视频电缆,75 欧姆 RG-59 20 AWG 型实心镀银铜导体,泡沫 FEP 芯,Duofoil® 粘合到芯 +95% 镀锡铜编织,室内/室外 CMP,PVDF 护套

  • 上架时间:
    美洲
  • 状态:
    有源

适合应用

超高清数字视频、4K 单链路 12 Gb/s UHDTV、4K D-Cinema、8K 四链路 UHDTV、HD-SDI 1080p、OSP

RG型

59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid .032 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.133 in (3.38 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.197 in (5.00 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.197 in (5.00 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.26 dB/100ft
3.58 MHz 0.59 dB/100ft
5 MHz 0.68 dB/100ft
6 MHz 0.73 dB/100ft
7 MHz 0.79 dB/100ft
10 MHz 0.93 dB/100ft
12 MHz 1.01 dB/100ft
25 MHz 1.41 dB/100ft
55 MHz 2.01 dB/100ft
67.5 MHz 2.20 dB/100ft
71.5 MHz 2.26 dB/100ft
88.5 MHz 2.49 dB/100ft
100 MHz 2.63 dB/100ft
135 MHz 3.04 dB/100ft
143 MHz 3.13 dB/100ft
180 MHz 3.50 dB/100ft
270 MHz 4.31 dB/100ft
360 MHz 5.05 dB/100m
540 MHz 6.33 dB/100ft
720 MHz 7.44 dB/100ft
750 MHz 7.61 dB/100ft
1000 MHz 8.96 dB/100ft
1500 MHz 11.32 dB/100ft
2000 MHz 13.38 dB/100ft
2250 MHz 14.35 dB/100ft
3000 MHz 17.00 dB/100ft
4500 MHz 21.64 dB/100ft
6000 MHz 25.78 dB/100ft
12000 MHz 39.48 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.1 Ohm/1000ft (33.1 Ohm/km) 2.5 Ohm/1000ft (8.2 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 84%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
125°C -20°C To +125°C

弯曲半径

Stationary Min.
2.0 in (51 mm)

最大拉伸张力

55 lb (25 kg)

线缆毛重

29 磅/1000 英尺(43 千克/公里)

环境适应性

室内/室外<多级分离/>静压箱、室内、室外、耐日光、架空 - 由承力索支撑

阻燃性/遇火反应

NFPA 262,FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.16 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.16 版本日期:02-20-2026