产品编号: 4794ANH

12 GHz 同轴电缆,4K UHD 精密视频电缆,RG-7 系列,75 欧姆,16 AWG 实心 SC,LSZH Jkt

12 GHz、4K UHD 精密视频线,RG-7 系列,75 欧姆 16 AWG 实心 0.051 英寸镀银铜导体,气体注入发泡高密度聚乙烯绝缘,Duofoil® 粘合到芯线上 + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)加上带短路折叠的 Beldfoil®,LSZH 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区
  • 状态:
    有源

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s 超高清电视、SMPTE 2081-1 6 Gb/s 超高清电视、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

串行型

7

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 16 AWG Solid 0.051 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.225 in (5.72 mm) White

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

外屏蔽表注释

胶带与电介质粘合

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.320 in (8.13 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.320 in (8.13 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.26 dB/100ft
3.58 MHz 0.43 dB/100ft
5 MHz 0.50 dB/100ft
6 MHz 0.52 dB/100ft
7 MHz 0.55 dB/100ft
10 MHz 0.63 dB/100ft
12 MHz 0.66 dB/100ft
25 MHz 0.88 dB/100ft
55 MHz 1.21 dB/100ft
67.5 MHz 1.31 dB/100ft
71.5 MHz 1.34 dB/100ft
88.5 MHz 1.47 dB/100ft
100 MHz 1.54 dB/100ft
135 MHz 1.75 dB/100ft
143 MHz 1.79 dB/100ft
180 MHz 1.98 dB/100ft
270 MHz 2.40 dB/100ft
360 MHz 2.76 dB/100ft
540 MHz 3.41 dB/100ft
720 MHz 3.96 dB/100ft
750 MHz 4.05 dB/100ft
1000 MHz 4.70 dB/100ft
1500 MHz 5.83 dB/100ft
2000 MHz 6.80 dB/100ft
2250 MHz 7.25 dB/100ft
3000 MHz 8.48 dB/100ft
4500 MHz 10.66 dB/100ft
6000 MHz 12.47 dB/100ft
12000 MHz 19.45 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
4 Ohm/1000ft (13 Ohm/km) 1.9 Ohm/1000ft (6.2 Ohm/km) 16.0 pF/ft (52.5 pF/m) 75 Ohm 85%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

温度

Operating
-30°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.2 in (81 mm) 3.2 in (81 mm)

最大拉伸张力

84 lb (38 kg)

线缆毛重

59 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 符合Euroclass Dca标准,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

版本号:0.191 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.191 版本日期:02-20-2026