产品编号: 4855R

适用于 12G-SDI 的 4K UHD 同轴电缆,75 欧姆,迷你 RG-59,23 AWG 实心 SC,铝箔 + 95% TC 编织,PVC 接头,CMR

12 GHz、4K UHD 精密视频线、迷你 RG-59、75 欧姆 23 AWG 实心 0.023 英寸镀银铜导体、气体注入发泡高密度聚乙烯绝缘、Duofoil® 粘合到芯线上 + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率)、PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

超高清数字视频、4K 单链路 12 Gb/s UHDTV、4K D-Cinema、8K 四链路 UHDTV、HD-SDI 1080p

RG型

迷你 59

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
23 AWG Solid 0.023 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PE - Polyethylene (Foam) 0.102 in (2.59 mm) White Gas Injected

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.159 in (4.04 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.159 in (4.04 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.39 dB/100ft
3.58 MHz 0.78 dB/100ft
5 MHz 0.92 dB/100ft
6 MHz 1 dB/100ft
7 MHz 1.08 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
12 MHz 1.3 dB/100ft
25 MHz 1.8 dB/100ft
55 MHz 2.6 dB/100ft
67.5 MHz 2.83 dB/100ft
71.5 MHz 2.93 dB/100ft
88.5 MHz 3.22 dB/100ft
100 MHz 3.39 dB/100ft
135 MHz 3.84 dB/100ft
143 MHz 4.00 dB/100ft
180 MHz 4.41 dB/100ft
270 MHz 5.44 dB/100ft
360 MHz 6.34 dB/100ft
540 MHz 7.85 dB/100ft
720 MHz 9.09 dB/100ft
750 MHz 9.28 dB/100ft
1000 MHz 10.8 dB/100ft
1500 MHz 13.2 dB/100ft
2000 MHz 15.3 dB/100ft
2250 MHz 16.3 dB/100ft
3000 MHz 19.0 dB/100ft
4500 MHz 23.6 dB/100ft
6000 MHz 27.7 dB/100ft
12000 MHz 41.2 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
19.7 Ohm/1000ft (64.6 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 16.3 pF/ft (53.5 pF/m) 75 Ohm 82%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (CMR, CMG)

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +75°C

弯曲半径

Installation Min.
1.6 in (41 mm)

最大拉伸张力

33 lb (15 kg)

线缆毛重

17 磅/1000 英尺(25 千克/公里)

环境适应性

室内 - 立管,室内,架空 - 仅黑色且由承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL1666 垂直轴

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

CMR

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

4855P

更新和修订

修订号:0.530 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.530 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
4855R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825390572
4855R 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825390589 C Z
4855R 01010000 黑色 线盘 10,000 ft 612825436362
4855R 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825395362
4855R 0065000 浅蓝色 线盘 5,000 ft 612825436591
4855R 00610000 浅蓝色 线盘 10,000 ft 612825436218
4855R N3U5000 军绿 线盘 5,000 ft 612825436652
4855R N3U10000 军绿 线盘 10,000 ft 612825436447
4855R N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825395355
4855R 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825395249
4855R 0035000 橙色 线盘 5,000 ft 612825436560
4855R 00310000 橙色 线盘 10,000 ft 612825436195
4855R 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825395263
4855R 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825395232
4855R 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825436522
4855R 00210000 红色 线盘 10,000 ft 612825436164
4855R 0075000 紫色 线盘 5,000 ft 612825436607
4855R 00710000 紫色 线盘 10,000 ft 612825436225
4855R 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825436645
4855R 00910000 白色 线盘 10,000 ft 612825436461
4855R 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825395256
4855R 0045000 黄色 线盘 5,000 ft 612825436584
4855R 00410000 黄色 线盘 10,000 ft 612825436201

资源

Resources