产品编号: 4731P

12 GHz 同轴电缆,4K UHD 精密视频同轴电缆,RG-11/U 型,75 欧姆,14 AWG 实心 SC,CMP

12 GHz、4K UHD 精密视频同轴电缆、75 Ohm RG11 型 14 AWG 实心镀银铜导体、泡沫 FEP 芯、Duofoil® 粘合到芯线 +95% 镀锡铜编织层 +Duofoil®、CMP、PVDF 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s 超高清电视、SMPTE 2081-1 6 Gb/s 超高清电视、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

RG型

11

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 14 AWG Solid 0.064 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.274 in (6.96 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%
3 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.348 in (8.84 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.348 in (8.84 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.16 dB/100ft
3.58 MHz 0.31 dB/100ft
5 MHz 0.36 dB/100ft
6 MHz 0.39 dB/100ft
7 MHz 0.41 dB/100ft
10 MHz 0.48 dB/100ft
12 MHz 0.52 dB/100ft
25 MHz 0.71 dB/100ft
55 MHz 1.03 dB/100ft
67.5 MHz 1.13 dB/100ft
71.5 MHz 1.16 dB/100ft
88.5 MHz 1.29 dB/100ft
100 MHz 1.36 dB/100ft
135 MHz 1.57 dB/100ft
143 MHz 1.62 dB/100ft
180 MHz 1.82 dB/100ft
270 MHz 2.28 dB/100ft
360 MHz 2.70 dB/100ft
540 MHz 3.46 dB/100ft
720 MHz 4.15 dB/100ft
750 MHz 4.26 dB/100ft
1000 MHz 5.11 dB/100ft
1500 MHz 6.64 dB/100ft
2000 MHz 8.01 dB/100ft
2250 MHz 8.65 dB/100ft
3000 MHz 10.51 dB/100ft
4500 MHz 13.61 dB/100ft
6000 MHz 16.44 dB/100ft
12000 MHz 25.89 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.3 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.9 Ohm/1000ft (9.5 Ohm/km) 16.1 pF/ft (52.8 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
125°C -20°C To +125°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.5 in (89 mm) 3.5 in (89 mm)

最大拉伸张力

145 lb (65.8 kg)

线缆毛重

66 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压箱<多级分离/>室内/室外、室内、室外、防日光、防紫外线、架空 - 由承力索支撑时

阻燃性/遇火反应

NFPA 262,FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

4731R

更新和修订

修订号:0.253 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.253 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4731P 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825419532