无源配电模块

依靠彻底改变机器上连接的原始市场领先解决方案。多种款式可供选择:4-, 6-, 8-, 10-或12-端口, 带或不带 LED作和功能指示灯, M8(微微)或M12(微型)I/O连接, 顶部或侧面入式 I/O 安装, 带集成控制电缆。

特点与优势

  • 根据您的需求制造 - 我们的连接中心将打造一个适合您的应用的定制产品
  • 丰富的产品系列 - 广泛的版本选择提供灵活的连接解决方案
  • 面向食品工业 - ASB-N系列的设计具有抗腐蚀和易于清洁的特点
无源配电盒:铜缆预端接组件
类型 外壳I/O连接 端口种类 技术数据
ASB-S 塑料、PBTM8, 3极4-、6-、8-、10-或12端口 下载
ASB-C 塑料、PBTM8, 3极 8端口 下载
ASB-C塑料,TPUM12, 3-到5-极 4-、6-或8-端口 下载
ASB-N 不锈钢 M12, 4-到5-极 8端口 下载
ASB-R金属,锌压铸 M12, 4-到5-极4-或8-端口 下载
无源配电盒:插头连接
类型 外壳 I/O连接 端口种类 技术数据
ASB-S 塑料、PBTM8, 3极4-、6-、8-、10-或12端口 下载
ASB-C 塑料,TPUM8, 3极8端口 下载
ASB-C塑料,TPUM12, 3-到5-极4-、6-或8-端口 下载
ASB-R金属,锌压铸M12, 4-到5-极4-或8-端口 下载
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品