致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden连接器专为Belden广播和商用AV同轴线缆而设计,可最大限度地提高信号完整性,同时确保质量、性能和耐用性。Belden广播线缆超越了SMPTE回波损耗标准,为需要突破极限的广播公司提供卓越的性能余量和真正的75 Ohm性能。该系列还包括了一整套专门为商用音频分发、视频显示、自动化和照明控制而设计的产品。
最大限度地提高广播信号的完整性、质量、性能和耐久性
提供360度压缩和卓越的射频屏蔽性能
设计用于同轴线缆,同时保持同轴线缆提供的适当屏蔽
用全套的工具和配件支持同轴线缆和连接项目
博客
Benoit Chevarie 11/21/19 2019年11月21日
体育场馆在注重为球迷打造极致体验的同时,也希望为场外观众带来身临其境的体验。不断变化的观看习惯催生了复杂的移动解决方案,以实现随时的定制化互动。
为电源和电压信号提供较长距离的卓越性能
在高分辨率应用中确保可靠的信号完整性和卓越的广播质量
将高频率、高带宽的视频和音频信号传输到卫星接收器或屏幕上
专为广播和电视行业实现无故障运行而设计