多光纤干线

高度可配置的多光纤干线专为实现最佳性能而设计,旨在确保卓越品质。Belden的1.6 mm多光纤干线设计用于管理线缆密度并允许气流。多种长度可供选择, 颜色, 光纤和连接器配置, 它们可快速轻松地拉动和安装。它们还通过易于使用的LC双工夹提供简单的极性管理。

特点与优势

  • 易于安装:3-法兰盘和默认拉环
  • 快速识别光纤类型:OM4线缆、连接器和适配器采用紫粉色配色
  • 保持清洁:通过数据中心随用包保持污染可控
  • 快速安装:预端接解决方案为大量节约您的时间而设计
FX干线拉环——引线孔直径

描述|线缆性能

12-光纤

24-光纤36-光纤48-光纤72-光纤96-光纤144-光纤

1

2

3

4

6

8

12

每组线束1个连接器,线束交错8cm22mm22mm22mm22mm22mm22mm
每组线束2个连接器,线束交错8厘米25.4mm25.4mm25.4mm25.4mm
每组线束3个连接器,线束交错8厘米30.0mm30.0mm30.0mm
每组线束4个连接器,线束交错8厘米31.7mm31.7mm
每组线束6个连接器,线束交错8厘米38.1mm
单组线束,无交错(直列式)22mm25.4mm30.0mm31.7mm38.1mm41.9mm50.8mm
标准性能
线缆性能

描述

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

IL最大值850 nm/1300 nm(dB/Km)3.5/1.23.0/1.23.0/1.03.0/1.0

---

---

IL最大值1310 nm/1550 nm(dB/Km)

---

---

---

---

0.5/0.5

0.5/0.5

防火等级

静压室

线缆类型 µMini-Distributon和Mini分布式光缆

护套颜色

橙色

水蓝色

紫粉色

青柠绿

黄色

黄色

标准性能
连接器性能——LC/SC/ST

描述

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

IL最大值(dB)0.25 0.25

0.15

0.15

0.35

0.35

抛光 - RL典型值(dB)PC - 30UPC - 55

APC - 65

扇出长度

适用于UHD/ECX的0.5m(直列式)

DCX为1.0m(直列式)

连接器颜色

米色

水蓝色

紫粉色

青柠绿

蓝色

绿色

标准性能
连接器性能 - MPO

描述

FX OM1

FX OM3

FX OM4

FX OM5

FX SM

FX SM/APC

IL最大值(dB)

0.50

0.35

0.2

0.2

---

0.50

抛光 - RL典型值(dB)PC - 30

---

APC - 60

扇出长度

适用于UHD/ECX的0.5m(直列式)

DCX为1.0m(直列式) 

连接器颜色米色

水蓝色

紫粉色

青柠绿

蓝色

绿色

排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。