单对以太网(SPE)连接器
紧凑型工业级 SPE 产品旨在实现从 IP20 受控环境到 IP65/IP67 恶劣工业区域和紧密运输应用的连接。 企业级 SPE REVConnect FlexPlug 使用标准 REVConnect 工具,可在企业环境中对非屏蔽电缆进行 SPE 现场端接。 在自动化环境中,实时数据对于优化运营至关重要;在物理安全需要覆盖校园每个角落的环境中,提供经济高效、面向未来、可持续的连接。
特点 & 优点
- 恶劣条件下的坚固保护:防止机械冲击、振动、灰尘、化学物质和极端温度;适用于 M313C3E3 环境
- 注重可持续性:与流行的以太网线组相比,金属和塑料的用量减少了 55%,且性能丝毫不受影响;符合 IEC 63171-6、无铅 RoHS 标准
- 紧凑、轻便的设计:通过增加柔韧性和弯曲比使得预铸线易于调试,并克服狭小空间的限制
- 面向未来:基于以太网的简化网络拓扑结构可实现从传感器到云端的无缝连接;网关成为可选组件,并支持高达 10Gbps 的高性能带宽。
- 简化智能建筑架构:通过将 REVConnect® 连接与 LC 型 SPE 相结合,在智能建筑中解锁新的安装机遇,从而将电力和数据传输到边缘的最远端,同时减少路径空间占用,并集中监控和管理。
-
技术细节
-
产品列表
SPE产品组合可视化指南
| 产品类型 | 插座 | 预铸线 | 可现场连接 |
|---|---|---|---|
| T1工业 | |||
| M8 | |||
| M12 | |||
| LC 风格 |