单对以太网简化工业通信

单对以太网(SPE)为工业和智能建筑环境提供灵活、透明的传感器到云连接,同时消除了与传统多对以太网、工业现场总线或传感器系统和布线相关的空间、距离、带宽和功率限制。

 

SPE如何工作?

SPE仅使用一对铜线以10 Mb/s和10 Gb/s之间的速度传输数据,同时还提供电源,同时建立从传感器到云的无缝以太网连接(无需专有系统和网关),并提供最远1,000 m的覆盖范围。

 

SPE 可实现哪些功能?

这有助于离散制造商、加工业工厂、物流中心、公共交通机车车辆和车站以及商业建筑利用IIoT和创新,如预测性维护,这些创新依赖于大量数据和基于人工智能的分析。

 

此外,它还有助于快速调试并简化监控和维护任务,使所有设备从连接到同一网络的工程和运营终端可见和访问,从而建立IT/OT融合。

 

Belden如何支持SPE?

Belden拥有强大的专家队伍,他们不仅了解SPE,还了解从汽车制造环境到加工业工厂的恶劣工业环境的坚定需求。

 

我们积极参与SPE工业合作伙伴网络,以加速采用使用以太网而不是专有通信技术的下一代OT和IIoT连接。我们还是单对以太网联盟 (SPEC) 的成员,与电信行业协会 (TIA) 一起致力于同一目的。

 

Belden的SPE产品组合包括无源连接(如线缆和连接器)和有源连接(如I/O设备和交换机)。Belden全面的产品为工业以太网创造了新的可能性和应用。

 

探索我们的单对以太网解决方案 

 


 

SPE为工业环境提供什么

 

null

降低成本:涉及的材料更少,安装和维护要求也更低 


null

快速安装:比传统电缆和连接器更轻、更易于安装,因为只需连接两根电线 


null

更长的距离:出色的范围和设备覆盖范围,适用于面向未来的网络通信

 


null

易于集成:无缝连接到现有以太网环境和应用 


null

高效性能:统一网络配置、运维

 


null

提高灵活性:基于标准的协议支持从云到边缘的互操作性,因此机器使用相同的语言

 

 


 

启用新型数据传输

 

Belden不仅可以帮助您找到所需的产品,还可以开发您的SPE迁移路径,并在此过程中提供技术支持和培训。我们为所有类型的工业自动化环境提供完整的端口到端口单对以太网产品组合。

 

null

线缆

从远程现场设备到恶劣环境中的云的可靠、不间断的电源和数据连接。

 

 

null

连接器

经济高效、面向未来的连接,支持实时数据采集和传输,以优化运营。