单对以太网线缆
DataTuff 单对以太网 (SPE) 电缆最大限度地降低了连接和供电边缘设备的复杂性,同时通过单对双绞线提供更高的覆盖范围和带宽。 单对以太网电缆具有强大的屏蔽和护套选项,即使在最恶劣的环境下,也能提供从远程现场设备到云端的可靠、不间断的连接。 借助数据线供电 (PoDL) 功能整合数据和电力传输,您可以受益于更长的正常运行时间、更高的流程效率和更高的运营利润。
特点 & 优点
- 更轻松地为边缘设备供电:边缘到云的连接通过 50W 数据线供电 (PoDL) 功能实现,从而更轻松地连接和为更多边缘设备供电
- 消除网关设备需求:与通用的EtherNet/IP协议兼容,不再需要额外的设备,节省成本
- 提供更大的覆盖范围:覆盖范围可达 1 公里,与传统的 4 对以太网电缆相比,覆盖范围扩大 10 倍
- 坚固的设计:设计用于承受恶劣的工业环境,具有强大的屏蔽和护套选项,以确保正常运行时间
| 美洲零件编号 | 欧洲、中东和非洲零件编号 | 亚太地区零件编号 | 物理层 | 覆盖范围 | 带宽 | AWG | 导体 | 护套 | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE101 | 74042E | 74042E-A | 10Base-T1L | 1km | 10Mb/秒 | 18 | 实心 | PVC | 以PLTC等级连接工业边缘恶劣环境中的远程传感器 |
| N/A | 74040NH | 74040NH | 10Base-T1L | 1km | 10 兆字节/秒 | 18 | 实心 | LSZH | 工业边缘上的长距离传感器 |
| SPE102 | 74043E | 74043E-A | 10Base-T1L | 400 m | 10 兆字节/秒 | 22 | 绞合线 | PVC | 以PLTC等级连接工业边缘恶劣环境中的远程传感器 |
| N/A | 74041E | 74041E | 10Base-T1L | 400 m | 10 兆字节/秒 | 22 | 绞合线 | ||
| N/A |
74041NH |
N/A |
10Base-T1L |
400 m | 10 兆字节/秒 |
22 | 绞合线 |
||
| N/A |
74045NH |
N/A | 10Base-T1L |
400 m | 10 兆字节/秒 |
22 | 实心 |
||
| N/A | 74046NH |
N/A | 10Base-T1L | 400 m | 10 兆字节/秒 |
22 | 绞合线 |
||
| SPE401 |
74031NH |
74031NH | 10Base-T1L |
40 m |
1 千兆字节/秒 |
22 | 实心 |
||
| SPE402 |
74030E |
74030E |
1000Base-T1L |
40 m |
1 千兆字节/秒 |
26 | 实心 |
||
| SPE403 |
74032PU |
74032PU |
1000Base-T1L |
40 m |
1 千兆字节/秒 |
24 | 绞合线 |
||
| SPE404 |
74033E |
N/A |
1000Base-T1L | 40 m |
1 千兆字节/秒 |
22 | 绞合线 |
||
| N/A |
74034PU |
74034PU |
1000Base-T1L | 24 m | 1 千兆字节/秒 |
26 | 绞合线 | ||
| N/A |
74035PU |
74035PU |
1000Base-T1L | 24 m | 1 千兆字节/秒 |
26 | 绞合线 |
||
| SPE405 |
74031E |
N/A |
1000Base-T1L | 40 m |
1 千兆字节/秒 |
22 | 实心 | ||
| SPE406 |
N/A | N/A |
1000Base-T1L | 40 m |
1 千兆字节/秒 |
22 | 绞合线 |
||
| N/A |
BE43910 |
BE43910 |
40 m |
1 千兆字节/秒 | 24 | 绞合线 |
|||
| N/A |
BE46830 |
BE46830 |
40 m |
1 千兆字节/秒 |
22 | 绞合线 |
|||
| N/A | BE46831 | BE46831 |
|||||||
| N/A |
N/A | AUUTPA3799 |
40 m | 1 千兆字节/秒 |
绞合线 |
||||
| N/A |
N/A |
AUSTPB3801 |
15 m | 100 兆字节/秒 | 绞合线 |
||||
| N/A |
N/A |
AUSTPC3802 |
10GBase-T1 |
7 m | 10 千兆字节/秒 | 绞合线 |
|||
| N/A | N/A |
AUSPPD3899 |
25GBase-T1 |
7.5 m |
25 千兆字节/秒 | 绞合线 |
资源
白皮书
网络研讨会