军标线缆
Belden军用规格线缆的设计符合美国军用标准,以确保符合严格的可靠性和兼容性要求。以 10 年为后盾, 免费保修, 这些线缆甚至可以承受最恶劣的环境,确保您的系统在未来几年的正常运行时间,从战场和海军舰艇到喷气式战斗机。
特点与优势
- 信号完整性:编织屏蔽提供结构完整性、灵活性和低直流电阻,同时防止外部噪音影响信号
- 坚固的结构:卓越的物理韧性,可在极端环境条件下实现稳定的信号传输
- 可靠性:良好的电气特性实现可靠的信号传输
- 更高的灵活性:精细绞合的导体在安装时提供更高的灵活性
- 广泛的产品组合:广泛的AWG尺寸、导体类型和数量,方便规格和设计
-
产品列表
资源
产品公告
技术资源