音视频多媒体模块

Belden 提供各种铜和光纤 AV 多媒体模块,用作 AV 源和显示器、投影仪和音频组件之间的互连。 KeyConnect 和 MDVO 风格的解决方案可用于处理企业布线中的任何多媒体应用。 为了在各种设置中配置多媒体插座,模块可以指定多个高质量耦合器:3.5 毫米音频插孔、RCA、同轴电缆、S-Video、HDMI 和 USB。

特点 & 优点

  • 保证信号的完整性:对于任何多媒体连接,这些模块都能确保长期可靠性
  • 安装灵活:模块在插座和配线架配置中提供多种安装选择
AV Multimedia Modules
类型 部件 技术数据表单
3.5mm Audio Coupler, F/F, GoldAX105334-XX 下载
3.5mm Audio Coupler, F/Solder, GoldAX105335-XX
S视频耦合器,F/FAX105336-XX
RCA镀金耦合器,F/F,红色AX105337-XX
RCA Gold Plated Coupler, F/F, WhiteAX105338-XX
RCA镀金耦合器,F/F,黄色AX105339-XX
RCA镀金耦合器,F/F,绿色AX105340-XX
RCA镀金耦合器,F/F,蓝色AX105341-XX
USB 3.0 Coupler, A to AAX105342-XX
USB 2.0 耦合器,B到BAX105344-XX
HDMI 耦合器(版本 1.4)AX105345-XX
视频 F 同轴电缆 3GHz,嵌入式,镀金AX105346-XX
视频F同轴线缆,凹入AX102903
Video F Coax, FlushAX102906
视频BNC同轴线缆,嵌入AX104576
排序依据
筛选类型结果
全部重置

资源
产品目录

Belden product updates

Be among the first to receive important product updates, insights and news.