基于应用的RemoteIP线缆
当今世界的IP设备数量正在大幅增加,以提高效率和自动化程度,而且这种情况已经持续了多年。随着设备数量的增加, 因此,随着新设备的部署,有效利用建筑空间并方便地提供电力和数据的需求也随之增加。Belden基于应用的RemoteIP线缆采用基于IEEE标准的方法,以解决分类布线不足的应用中的实际问题。Belden基于应用的RemoteIP线缆可以为最远215米外的远程IP设备提供数据和电力, 通过消除对新电信机房或昂贵的媒体转换器和扩展器的需求,降低成本并最大限度地利用面积。
特点与优势
- 经济实惠:通过为低功耗、低数据应用扩展布线基础设施覆盖范围,减少对昂贵的电信机房、光纤基础设施和媒体转换器以及网络扩展器的需求。
- 简化建筑设计:通过提供超过分类线缆的覆盖范围,避免耗费繁杂的工程材料或在电信机房内大量采用媒体转换器或扩展器。
- 易于部署:RemoteIP线缆的安装和端接方式与分类线缆相同。无填料设计与REVConnect连接的组合可以让安装变得更加快捷、简易和可靠。
- 性能保证:专为满足甚至超过IEEE应用标准限制而设计,将以太网通道扩展至100 m之外,传输速率最高可达1 Gb/s。