值得信赖的品牌
以质量、性能和实现日益互联的未来而闻名。
Belden设计、制造和销售涵盖网络、安全和连接技术及产品的全面组合,覆盖各类工业、企业和专业广播市场。
120年来,追求卓越信号传输性能的客户始终信赖Belden。
我们的网络、连接和布线产品以高度可靠的数据和AV信号传输而著称。我们自豪地服务于各种全球市场,包括离散制造、加工设施、能源、公共交通和商业企业,如数据中心、政府和酒店。
凭借我们对产品设计工程、卓越制造和持续改进的全球承诺,我们能够满足最严苛的数据、声音和视频应用标准。所有Belden产品均按照最严格的质量标准设计和制造,使我们在世界各地,以可靠性和性能赢得了无与伦比的声誉。
NetModule AG在为各种任务攸关型行业提供可靠、快速和安全的无线网络基础设施方面处于领先地位,业务重点是公共交通和智能交通系统。
NetModule是一家成立于1998年的瑞士公司,总部位于伯尔尼,在温特图尔设有分公司,在法兰克福、香港和悉尼设有子公司。NetModule已通过ISO 9001:2015认证。
Thinklogical生产安全、高性能的键盘、视频和鼠标(KVM)信号延伸和矩阵交换解决方案,应用范围广泛。
全球的政府、科学、娱乐和工业客户都依赖Thinklogical的产品和服务,以获得安全、高性能、持续运行和便捷集成。Thinklogical 4K-ready信号管理产品可帮助客户更轻松地通过光纤或CATx布线来扩展和交换100%未压缩视频和计算机外围设备信号和数据,而不会出现延迟或图像质量损失。
Thinklogical矩阵交换机能够在安全环境中实现多域隔离,是唯一获得通用标准EAL4、北约NIAPC评估计划和美国国防部DISA JITC2013认证的中大型光纤KVM交换机,用于单机箱、多分类计算机和视频分配基础设施。