NetModule IIoT和工业路由器​​​​​​​

坚固耐用,经济高效, 这些移动网络路由器连接工业环境中的设备,实现无缝的数据管理。基于 Linux 的软件可确保可靠的数据连接,具有广泛的网络功能和智能链路管理 - 无论是固定的还是移动的。用于在整个产品生命周期内安全运行的配置和更新选项以及无线编程完善了该软件包。

特点与优势

  • 可靠:LTE Advanced、Wi-Fi 5、蓝牙、PoE电源、USB、串行、SD卡、GPS可结合使用,以获得最大的可靠性。
  • 灵活:多种外形尺寸,包括紧凑的壁挂式和全功能DIN导轨,提供一系列的安装选择。
  • 稳健:软件功能包括VPN、防火墙、路由、MQTT、Linux SDK和容器,用于优化设备和数据控制及安全。

IIoT和工业路由器

描述 产品详情 
我们的移动网络路由器可在-40°C/-40°F到+70°C/+158°F的工业环境下链接设备,为您的关键基础设施提供强大的网络连接。多个以太网、光纤和LTE Advanced连接可以结合运行,以获得最大的可靠性。各种接口扩展确保可将额外的设备或器材直接连接到路由器上。工业路由器
IIoT路由器
排序依据
筛选类型结果
全部重置

按单词或短语搜索产品