电路。控制板后面的电线具有照明效果%2C工业电气概念。工厂PLC控制面板布线
00:00 / 00:00

保持数据流动

同一环境中存在许多不同的数据源和协议。数据互操作性提供了一种将不同应用程序、系统、部门和组织之间的数据汇集在一起的方法,以便任何需要的人都可以访问和使用这些数据。Belden可以帮助您统一不同的协议,以便组织中的每个人都可以使用同一全面而准确的数据集来做出更好的决策。

数据民主化

将来自各种来源、格式、协议和站点的数据交付到您的应用程序,以支持多种用例。

提高洞察力

将以前不兼容的专有协议翻译成通用语言,以获得更丰富的见解。

易于扩展

通过开放式架构标准连接 300+ 协议,确保当前和未来的数据统一。