致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden为电力公司、地铁、轻轨、石油和天然气以及采矿等工业市场开发关键任务网络。XTran产品系列在恶劣环境中提供可靠的性能,而其管理系统TXCare支持直观和简单的操作。
灵活、先进的MPLS-TP网络解决方案,可在恶劣环境中可靠运行
直观的图形界面,具有内置的网络切片和网络弹性功能
具有第2层和第3层或内置SPE技术的加固管理型以太网交换机……
坚固耐用的管理型以太网交换机,其工程设计确保了在工业环境中能够提供可靠的性能
Belden的安全设备提供了实施这些最佳实践所需的功能,并……