致电我们: 800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
Belden的DuetConnect系统消除了对单独的电源和数据基础设施的需求,从而降低了新兴技术和应用的复杂性。通过合并混合组件组合中的电源和数据功能,DuetConnect 简化了安装和维护、降低了材料成本、优化了空间并提高了性能。
使用DuetConnect混合端接盒,安装人员可以在一个盒中快速轻松地端接和分离光纤和铜缆,从而节省时间和空间!
混合电缆的入墙式导管可以通过直接安装在接线盒上使用。
利用直流电源和光纤,通过一根线缆安全地输送低压电力和数据
DuetConnect™混合端接盒是一个可堆叠的端接盒,可实现简单、清洁和...