高加索男性和女性数据科学家手持笔记本电脑和平板电脑站在监控办公室的大数字屏幕旁边,上面有图形和图表。同事讨论商机或风险。
00:00 / 00:00

赋予数据意义

只有当您可以从中提取可操作的见解时,您的数据才有价值。情境化通过将相关信息汇集在一起来讲述一个故事,例如,将工程规范与实时传感器数据相结合来评估设备运行状况,从而为原始数据流提供目的。Belden可以帮助您使数据更有用、更易于解释。通过向数据添加上下文,您可以执行从预测网络故障到测量生产线性能的任何操作。

做出更明智的决策

确定数据中的连接和模式,以便您采取行动。

实时监控

跟踪流程和工作流以了解其运作方式。

降低风险

发现可能表明潜在风险或欺诈活动的数据模式。