LioN-安全I/O模块
将最常见的通信机制整合在一起,通过满足最高安全要求的单个 LioN-Safety I/O 模块连接安全输入、安全输出、非安全 I/O 和 IO-Link 信号。 紧凑而坚固的纯安全输入模块和灵活的安全混合模块将实时安全传感器和执行器信号无缝集成到 PLC 环境中,从而实现高度自动化环境中的功能安全。
特点 & 优点
- 快速参数化:使用传输安全数据和诊断的标准化设备描述文件,轻松将模块集成到 PLC 的工程工具中。
- 易于配置:支持工具调用接口(TCI),利用BELDEN PROFIsafe和CIP安全配置器,轻松集成到PLC工程工具中。
- 最大的灵活性:通过一个安全模块连接安全I/O、非安全I/O或IO-Link信号,通过我们的混合模块选项增加安全相关任务的多功能性。
- IIoT-Ready:由于安全 I/O 模块支持四种 IIoT 协议(包括 OPC UA、MQTT、REST API 和 CoAP),因此可受益于直接云通信。
- 安全操作:在功能安全应用中使用 PROFINET(PROFIsafe)或 EtherNet/IP(CIP Safety*)I/O 模块,并受益于高达 SIL 3、Cat 4 和性能等级 e(PLe)的 TÜV Rheinland 认证。 *LioN-Safety CIP 安全协议版本将于 2024 年底上市
-
技术细节
-
产品列表