阿联酋迪拜杰贝阿里附近的电塔
146769628

升级您的电网

输配电公司正在竞相实现电信技术现代化并提高弹性。与此同时,企业正在应对基础设施老化、极端天气和能源转型,更不用说不断增长的人口带来的需求增加。可靠的连接是必须的,特别是对于高压输电网络。Belden的数字化解决方案帮助公用事业公司利用数据的力量来提供安全、可靠和负担得起的能源,增强SCADA通信、远程保护和时间同步等关键应用。
146 全球电力需求在 2024 到 2050 之间激增
2 预计到2040年全球对电力行业的年度投资
33 自2000年以来全球能源消耗增加
  • 我们的能力
  • 网络韧性
  • 网络切片
  • 网络融合

我们的能力

将电网通信迁移到数字网络可以全面了解需求并实现主动响应。但这只能通过正确的基础设施来实现。Belden通过优化现有基础设施的性能,同时最大化新技术的价值,帮助公用事业公司加快创新速度。其结果是一个有弹性且经济实惠的基础,允许您收集、摄取和处理数据。
了解更多
现代化的工厂办公室会议室:忙碌的工程师,经理和投资者团队在会议桌上交谈,使用交互式电视,分析,寻找解决方案,讨论概念。

网络韧性

在自动执行手动工作并支持实时监控和报告时保持网络连接
了解更多
工业4.0现代化工厂:项目工程师与控制工厂生产线的女性操作员交谈。她正在使用的计算机屏幕上显示由AI和机器学习增强的装配流程。

网络切片

确保任务关键型应用程序始终能够访问所需的带宽
了解更多
商务人士,电脑屏幕和金融与股票市场,团队合作或与互联网,网络或储蓄的连接。图表,男人或女人与电脑,数字应用程序或金融科技与交易或图表

网络融合

变电站、智能电网、负荷调度中心和IP系统实现数字化、自动化和集成
了解更多
服务器机房背景

提高电网效率

利用先进技术彻底改变电力传输,确保可靠性,降低成本并加强配电管理。

西班牙公用事业公司将故障响应时间缩短了 66%

E-REDES的新网络基础设施支持先进的故障定位技术,以减少维护和维修时间