致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 1508E
模拟音频 1 对,24AWG/0.22mm²,ISTP,PVC
适合应用
1 对 24AWG 模拟音频电缆
标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv
52 欧姆/公里(16 欧姆/1000 英尺)
最大拉伸张力
70 N (16 lbf)
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
IEC 60332-1-2
更新和修订
修订编号:0.130 修订日期:09-07-2025