产品编号: 5000FE

安全 & 声音,2 导体 12 AWG,BC,O/A 箔,CL3R-FPLR

安全 & 商用音频线,Riser-CL3R-FPLR,2-12 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、火灾报警系统(仅限红色)、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 19x25 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.113 in (2.87 mm) Black, White

内屏蔽

Drainwire Type
20 AWG (Solid) TC

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.264 in (6.71 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.264 in (6.71 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.6 Ohm/1000ft 64 pF/ft (210 pF/m) 115.25 pF/ft (378.12 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 30 Amps per conductor @ 30°C

标称外屏蔽 DCR@Cond DCR1-cnv

7.1 欧姆/1000 英尺(23 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

最大拉伸张力

164.6 lb (74.66 kg)

线缆毛重

55 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 725 条、第 760 条、《民事诉讼法》第 3 条、《民事诉讼法》第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6000FE

更新和修订

修订编号:0.538 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.538 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
5000FE 008500 灰色 线盘 500 ft 612825154549 C
5000FE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825154532 C
5000FE 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825154518 C