产品编号: 5300FE

安全 & 声音,2 导体 18 AWG,BC,屏蔽,CMR

安全 & 商用音频线,Riser-CMR,2-18 AWG 绞合裸铜导体,聚丙烯绝缘,Beldfoil® 屏蔽和 PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.009 in (0.23 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.162 in (4.11 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.162 in (4.11 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 6.5 Ohm/1000ft 53 pF/ft (170 pF/m) 95.5 pF/ft (313 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 5 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

16.25 欧姆/1000 英尺(53.31 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

最大拉伸张力

58 lb (26 kg)

线缆毛重

18 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6300FE

更新和修订

修订编号:0.547 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.547 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5300FE 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825158981
5300FE 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825423362
5300FE 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825159025
5300FE 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825350323
5300FE.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605008145
5300FE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008152
5300FE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605008169
5300FE 008500 灰色 线盘 500 ft 612825336754
5300FE 008U500 灰色 非盘绕式 500 ft 612825423348
5300FE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825158974 C
5300FE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825158950
5300FE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350330
5300FE 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825350309
5300FE 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825423331
5300FE 002Z1000 红色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825350293
5300FE 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825158967
5300FE 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825423355
5300FE 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825158998
5300FE 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825350316