产品编号: 8232

视频三同轴,RG59,#20 实心

20 AWG 实心 .032" 裸铜导体、气体注入泡沫 HDPE 绝缘、裸铜编织屏蔽(95% 和 80% 覆盖率)、聚乙烯护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
20 Solid BC - Bare Copper 0.032 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.145 in

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

内护套

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.225 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 80%

外层护套

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.315 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Nominal Outer Shield DCR
10 Ohm/1000ft 10 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.2 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-850 MHz 21 dB
850-3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.3 dB/100ft
3.6 MHz 0.6 dB/100ft
10 MHz 0.9 dB/100ft
71.5 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 3 dB/100ft
270 MHz 4.2 dB/100ft
360 MHz 4.8 dB/100ft
540 MHz 5.9 dB/100ft
720 MHz 7 dB/100ft
750 MHz 7.1 dB/100ft
1000 MHz 8.3 dB/100ft
1500 MHz 10.5 dB/100ft
2250 MHz 13.4 dB/100ft
3000 MHz 15.9 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.22 ns/ft 83%

电压

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

工作温度范围

-55°C 至 +80°C

线缆毛重

55 lbs/1000ft

最大推荐拉力

125 lbs

最小短轴弯曲半径

3.25 in

RG型

59

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

静压室编号

88232

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.333 修订日期:02-03-2025

更新和修订

修订编号:0.333 修订日期:02-03-2025


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8232 010500 黑色 线盘 500 ft 612825355663
8232 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825355687
8232 0102000 黑色 线盘 2,000 ft 612825355670

资源

Resources