产品编号: DA1695A

分布式天线系统 RG6 BC 型同轴电缆,CMP

DAS RG-6 类型,18 AWG 实心 .040" 裸铜导体,发泡 FEP 绝缘,Duofoil® + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率),CMP 等级,低烟 PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
DA1695A

适合应用

分布式天线系统

RG型

6

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
18 Solid 0.040 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.17 in (4.3 mm)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.229 in

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1000 MHz 20 dB
1000 - 3000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.24 dB/100ft
3.58 MHz 0.45 dB/100ft
5 MHz 0.55 dB/100ft
7 MHz 0.65 dB/100ft
10 MHz 0.75 dB/100ft
67.5 MHz 1.74 dB/100ft
71.5 MHz 1.78 dB/100ft
88.5 MHz 1.94 dB/100ft
100 MHz 2.1 dB/100ft
135 MHz 2.4 dB/100ft
143 MHz 2.5 dB/100ft
180 MHz 2.8 dB/100ft
270 MHz 3.4 dB/100ft
360 MHz 4.0 dB/100ft
540 MHz 5.2 dB/100ft
720 MHz 6.1 dB/100ft
750 MHz 6.2 dB/100ft
1000 MHz 7.4 dB/100ft
1500 MHz 9.5 dB/100ft
2000 MHz 11.3 dB/100ft
2250 MHz 12.2 dB/100ft
3000 MHz 14.6 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 16.2 pF/ft (53.1 pF/m) 75 Ohm 83%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

最大拉伸张力

69 lb (31 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺(55 千克/公里)

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

DA1694A

更新和修订

修订编号:0.83 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.83 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
DA1695A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825285229
DA1695A 0103000 黑色 线盘 3,000 ft 612825285236
DA1695A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825285243
DA1695A 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825285250 C
DA1695A 8773000 自然色 线盘 3,000 ft 612825285267 C
DA1695A 8775000 自然色 线盘 5,000 ft 612825285274 C