致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: BE41490
UL AWM ST1015 VW1 12AWG/56X29T CSA TR32
适合应用
UL 电器接线材料主题 758 样式 1015、80C、600 伏;IEC-65 内部接线;CSA-C22.2 编号 16 类型 TR-32 90C、1400 伏峰值
环境适应性
室内
阻燃性/遇火反应
VW-1
AWM合规性
AWM 1015
军用合规性
N/A
欧洲指令合规性
欧盟CE标志
更新和修订
修订编号:0.160 修订日期:09-07-2025