产品编号: 74001E

DataTuff® 5E、4PR #24 Sol BC、PO ins、SF/UTP、PVC jkt、AWM 2464

DataTuff® 5E,4 对 AWG 24 裸铜 - 实心,PP 绝缘,SF/UTP - 整体编织 + 箔屏蔽,PVC 护套,AWM 2464

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

Cat5e、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.1 mm (0.043 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

线缆芯

Description
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

外屏蔽表注释

外层为铝

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.8 mm (0.27 in)

线缆外廓直径(标称)

6.8 毫米(0.27 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.1 65.3 62.3 63.2 60.2 64 61 20
4 4.0 56.3 53.3 52.32 49.3 52 49 23
10 6.3 50.3 47.3 44 41 44 41 25
16 8.0 47.2 44.2 39.2 36.2 39.9 36.9 25
20 9.0 45.8 42.8 36.8 33.8 38 35 25
31.25 11.4 42.9 39.9 31.5 28.5 34.1 31.5 23.6
62.5 16.5 38.4 35.4 21.9 18.9 28.1 25.1 21.5
100 21.3 35.3 32.3 14 11 24 21 20.1

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 15 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

转移阻抗等级

1级

筛选等级

I 型

放映表注意事项

耦合衰减

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 450 V DC and 300 V AC

温度

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -15°C To +60°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
27 mm (1.1 in) 54 mm (2.1 in)

最大拉伸张力

80 N (18 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca, 室内, 耐晒 - 仅黑色, 耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

AWM合规性

AWM 2464

IEEE合规性

PoE:IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3

数据类别

5e 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.532 修订日期:12-09-2025

更新和修订

修订号:0.532 修订日期:12-09-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
74001E.01B100 黑色 扁平盒 100 m 8719605012968
74001E.01305 黑色 线盘 305 m 8719605012944
74001E.01500 黑色 线盘 500 m 8719605012951
74001E.012000 黑色 线盘 2,000 m 8719605012937