产品编号: FI4M096P1

室内微型分布 OM4 96 光纤 OFNP 子单元 2.0 毫米(12F)

FX 室内,迷你分布,OM4,96 芯光纤,OFNP,子单元 2.0 毫米(12 芯),Erika Violet 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品类别

光纤迷你分布式光缆

适合应用

数据中心、RAN、水平骨干网、场所骨干网、跳线、中继

光纤类型

OM4

光纤芯直径

50/125 µm

光纤直径

250 µm

光纤数

96

光纤颜色代码

TIA-598-D

活动亚单元数量

8

每个亚单元光纤数量

12

亚单元直径

0.078 in (2.0 mm)

亚单元颜色

紫粉色

纤维亚单元强度构件

芳纶纱

中央力量杆件类型

GRP

加强构件

芳纶纱

护套材料

PVC - 聚氯乙烯

名义值 直径

0.400 in (10.2 mm)

外部护套颜色

紫粉色

外部护套撕裂绳

1

光学特性

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.0 dB/km 1.0 dB/km
10 Gigabit Ethernet Performance 400 m --
40 Gigabit Ethernet Performance 150 m --
100 Gigabit Ethernet Performance 100 m --
Min. Effective Modal Bandwidth (EMB) 4700 MHz.km --
Min. Overfilled Launch (OFL) Bandwidth 3500 MHz.km 500 MHz.km

安装时的最小弯曲半径

15x 电缆外径

运行期间的最小弯曲半径

10x 电缆外径

安装时最大抗拉强度

660 N (150 lbf)

操作时最大抗拉强度

200 N (45 lbf)

抗压性

100 N/cm

线缆毛重

73 lb/kft (109 kg/km)

安装温度范围

0°C 至 +60°C

工作温度范围

0°C 至 +70°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

OFNP

CEC / C(UL)合规性

FT6

ICEA合规性

S-83-596

TIA/EIA合规

568.3、589-D

符合Telcordia标准

GR-409

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

更新和修订

版本号:0.105 版本日期:12-05-2025

更新和修订

版本号:0.105 版本日期:12-05-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 UPC
FI4M096P1 紫粉色 线盘 612825288893