产品编号: 3X1.5SH

MachFlex™ 350 SH,3C 1.5 mm² Str BC,PP Ins,LSZH 内 Jkt,GSW Brd,LSZH 外 Jkt

MachFlex™ 350 SH 控制电缆 3 导体 1.5 mm² 绞合裸铜线,PP 绝缘,LSZH 内护套,镀锌钢丝编织铠装,LSZH 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

专为安装在偶尔弯曲和固定位置的应用而设计。 电缆应用包括精密控制传感器、多轴控制机器、温度控制器、控制面板、机器切削工具、辅助设备、电机速度控制、生产机械等等。 镀锌钢丝编织铠装提供了出色的机械保护。 这种 LSZH 材料在暴露于高热源时会释放有限的烟雾并且不会产生卤素。 它可以大大减少火灾时产生的烟雾、有毒气体和腐蚀性气体的数量和浓度,使人员疏散更加容易,灭火操作更加安全。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Stranding Class Material
Conductor(s) 3 1.5 mm² Stranded Class 5 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene Black #1, Black #2, Black #3

内护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

铠装

Armor Type & Material
SWB - Steel Wire Braid Armor

外层护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

线缆外廓直径(标称)

9.3 毫米(0.37 英寸)

电压

Voltage Rating
300 / 500 V (Max. Operating Voltage), 4000 V (Testing Voltage)

温度

Operating Installation
-25°C to +70°C (Occasional movement) -40°C to +80°C (Fixed installation)

弯曲半径

Installation Min. Flexing Min.
55.8 mm (2.20 in) 186 mm

线缆毛重

126 千克/公里(84.7 磅/1000 英尺)

环境适应性

抗紫外线,耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、DIN VDE 0482‐332‐1‐2、DIN EN 60332‐1‐2

ISO/IEC合规性

IEC 60228

CENELEC合规性

EN 50290-2-22, EN 50290-2-27

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

其他标准合规性

VDE 0295, IEC 60227-5, EN 50525-3-11, EN 61034-2, BS 6360

备注

烟雾/卤素特性:IEC 60754-1,IEC 60754-2,VDE 0482-754-1,VDE 0482-754-2

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.20 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
3X1.5SH 010100M 黑色 100 m
3X1.5SH 010200M 黑色 200 m
3X1.5SH 010300M 黑色 300 m
3X1.5SH 006100M 蓝色 100 m
3X1.5SH 006200M 蓝色 200 m
3X1.5SH 006300M 蓝色 300 m
3X1.5SH G8U100M 灰色, RAL 7001 100 m
3X1.5SH G8U200M 灰色, RAL 7001 200 m
3X1.5SH G8U300M 灰色, RAL 7001 300 m