产品编号: CA 6 W LD

CA - 母头 90° |#Contacts: 7 |250 V |cURus

CA - 可现场连接的母角连接器 | #联系人:7 (6+PE) | 250 伏/10 安 |库鲁斯

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

电源连接器

面 1 产品子系列

CA(4、6 个联系人)

连接器类型

可现场连接

连接器子类型

CA电源系列

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

CA | 女 | 6 极 | 90°

引脚数

7(6+PE)

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

内螺纹(连接螺母)

额定电压

250 V AC/DC

额定冲击电压

4.0 kV

工作电压

230 V AC/DC

额定电流

10 A(0.75 毫米²)

接触电阻

≤ 10 mOhm

连接类型

焊接

电缆接头

TR22

横截面

最大 0.75 毫米²

应力释放

夹紧圈

适用线缆

垫圈 1: Ø 6 毫米至 Ø 9 毫米, 垫圈 2: Ø 9 毫米至 Ø 12 毫米

环境温度(运行)*

-40 °C 至 +90 °C

温度范围(垫圈)

-40 °C 至 +90 °C

防护等级/IP等级**

IP66、IP67

设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

污染等级

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜银合金(铜/银)

触点载体材料

尼龙 66 (PA 66 GF)

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

阻燃等级(外壳)

UL 94 V-0

线缆接头材料

尼龙 66 (PA 66)

线缆接头垫圈

丁腈橡胶

线缆接头颜色

黑色

阻燃等级(线缆接头)

UL 94 V-0

连接件材料

尼龙 66 (PA 66 GF)

阻燃等级(连接件)

UL 94 V-0

垫圈材质

丁腈橡胶

紧固扭矩(线缆接头)

TR22: min. 250 Ncm

对接连接器/适配

934-126-100 CA 6 LS(现场连接,直型), 932-326-100 CA 6 GS(插座,直型)

需单独订购配件

防尘帽;831 532 400

UL申请号

E95522

UL

cURus

VDE

VDE 注册号 2745

耐油性

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。
连接器采用密封袋包装,并放置在无硫纸箱中,以保护触点免受硫化银的侵害。& nbsp; 一旦打开包装,客户有责任正确存放连接器,以防止在存储过程中受到环境因素的损害。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。
连接器采用密封袋包装,并放置在无硫纸箱中,以保护触点免受硫化银的侵害。& nbsp; 一旦打开包装,客户有责任正确存放连接器,以防止在存储过程中受到环境因素的损害。


零件编号

货号 商品描述 外壳颜色 外壳材料 线缆接头材料
934131100 CA 6 W LD 黑色 PA 66 PA 66
934131102 CA 6 W LD blau/蓝色 蓝色 PA 6 PA 6
934131101 CA 6 W LD rot/红色 红色 PA 6 PA 6
934131107 CA 6 W LD weiss/白色 白色 PA 6 PA 6

资源

Resources