产品编号: G 4 KW 1 F黑色

G 型 - 母头 90° |#Contacts: 4 |50 V |电缆: 黑色 (PUR);0.75 平方毫米;国际电工委员会

G 型 - 母头弯角 | 触点数量: 4 | 50 V / 4 A | 电缆: 黑色 (PUR); 4x0.75 mm²; IEC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

前视图

Pin 1 Pin 2 Pin 3 Pin 4
black red white yellow

产品系列

工业连接器

面 1 产品子系列

G系列

连接器类型

预铸线,单端

第1面 接触类型/性别

插座触点/母头

连接器设计

倾斜(90°)身体

引脚数

4

屏蔽类型

无屏蔽

连接类型

中央螺丝

额定电压

50 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC/DC

额定电流

10 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

插拔次数

≤ 50

连接类型

焊接

横截面

0.75 mm²

环境温度(运行)*

-40°C 至 +90°C

防护等级/IP等级**

IP65

设计标准

DIN EN 61984 (VDE 0627)

污染等级

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

触点基材

黄铜(铜锌)

第1面 触点镀层

铜锡合金(铜/锡)

触点载体材料

PA GF

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

成型主体材料

聚氯乙烯 (PVC)

成型主体颜色

黑色

阻燃等级(成型主体)

UL 94 V-0

连接件材料

4.8 , Fe/Zn B

垫圈材质

丁腈橡胶

紧固扭矩(连接件)

M 3: (50-60) Ncm

对接连接器/适配

G 4 E 1 M…,G 4 A 1 M….,G 4 A 5 M…

需单独订购配件

中央螺丝不锈钢:732750003

线缆编号

聚氨酯 4X0.75

导体尺寸

0.75 mm²

电线数量

4

最小弯曲半径(固定安装)

˃ 5 x D

最小弯曲半径(活动安装)

˃ 10 x D

导体材料

线缆护套材料

聚氨酯(聚氨酯)

线缆护套颜色

黑色

线缆直径D

ø 7.2 ±0.25 毫米

电线绝缘材料

聚氯乙烯 (PVC)

环境温度(固定安装)

-40 °C 至 +70 °C

环境温度(活动安装)

+5 °C 至 +70 °C

VDE

VDE-Reg.-Nr.: 3113

RoHS合规

符合

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。

注意降额

声明降额

防护等级/IP等级 注

根据IEC标准使用Hirschmann或Lumberg Automation连接器安装和锁定的组合进行测试的IP等级

请勿在施加负载时连接或断开。


零件编号

货号 商品描述 线缆长度
932884008 G 4 KW 1 F 0,15M 0.15 m
932884009 G 4 KW 1 F 0,23M 0.23 m