产品编号: RSHLS 5/S 5,5

M12 标准传感器/执行器插座连接器:公头,后部安装,带屏蔽夹,M12 - 配合侧,印刷触点 - 连接侧,5 针,A 编码,屏蔽,金属灰色外壳,50 V AC / 60 V DC,4 A

M12 标准传感器/执行器插座连接器:公头,后部安装,带屏蔽夹,M12 - 配合侧,印刷触点 - 连接侧,5 针,A 编码,屏蔽,金属灰色外壳,50 V AC / 60 V DC,4 A

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
RSHLS 5/S 5,5

产品系列

传感器/执行器连接器

面 1 产品子系列

M12 标准

配接侧

M12

连接侧

印刷触点

连接器类型

插座

第1面 接触类型/性别

公头

连接器设计

背面安装,带屏蔽夹

引脚数

5

1侧编码

A

屏蔽类型

屏蔽

连接类型

螺丝锁定

额定电压

60 V

额定冲击电压

1.5 kV

工作电压

50 V AC / 60 V DC

额定电流

4 A

接触电阻

≤ 10 mOhm

绝缘电阻

˃ 10^9 欧姆

插拔次数

≤ 100

连接类型

PCB

螺纹尺寸

PG9

螺纹材料

铜锌

螺纹镀层

镀镍

环境温度(运行)*

- 25 °C - + 85 °C

防护等级/IP等级**

IP65、IP67

设计标准

采用 IEC 61076-2-101 风格

污染等级

3 根据。符合 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

间隙/爬电距离

DIN EN 60664-1 (2008/01);VDE 0110-1

过压类别

III类,依据DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

触点基材

铜锌

第1面 触点镀层

铜/金

触点载体材料

PA

触点载体颜色

黑色

阻燃等级(触点载体)

UL 94 V-0

是否封装

外壳材料

铜锌

外壳电镀

镀镍

外壳颜色

银色

连接件材料

铜锌

连接件镀层

镀镍

屏蔽材料

屏蔽夹:铜锌,镀银

O形圈材料

FKM

紧固扭矩(连接件)

M 12x1:(50-60)Ncm,手紧

RoHS合规

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

插座连接器的结构设计适用于 IP67 产品。 为了实现此保护等级,必须相应地设计估计位置。 更多详细信息请参阅 IEC 61076-2-101。 连接区域必须采用环氧树脂灌封。

注意降额

* 注意降额

防护等级/IP等级 注

* 仅当与 Hirschmann / Lumberg 连接器组合安装和锁定时。 在安装方面,必须采取适当的措施来确保密封性。

插座连接器的结构设计适用于 IP67 产品。 为了实现此保护等级,必须相应地设计估计位置。 更多详细信息请参阅 IEC 61076-2-101。 连接区域必须采用环氧树脂灌封。


零件编号

货号 商品描述
104095 RSHLS 5/S 5,5