产品编号: GAN22LU-S24-226-4UD
A 型 - 母头 90° | 触点数量: 2+2 PE | 抑制二极管 (TVS) & 黄色 LED | 24 V | 线缆: 黑色 (PUR);0.50 mm²;IEC | cURus
A 型 - 单端母头弯角线 | 触点数量:2+2 PE | 抑制二极管 (TVS) & 黄色 LED | 24 V / 6 A | 线缆:黑色 PUR 护套;3x0.50 mm² (20 AWG);IEC | UL 2238;cURus
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
产品生命周期
前视图
材料
电路
线缆数据
认证
安全 & 环境合规性
耐受性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Product Change Notification
Resources
产品目录
Technical Information
Product Change Notification