产品编号: GDM21AM-A0U-1KD
A 型,18 毫米 - 母头 90° | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺丝型 | 无保护电路 | 250 V | 黑色外壳,黑色 M20 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 & 固定垫圈 | 散装包装 | cULus 2238
A 型,18 毫米 - 斜角母头 | 触点数量:2+ 接地 (PE),螺丝型 | 无保护电路 | 250 V / 10A | 黑色外壳,黑色 M20 电缆密封套 | 包含:中央螺丝 & 固定垫圈 | 散装包装 | cULus 2238
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
产品生命周期
材料
电路
认证
安全 & 环境合规性
备注
信息
零件编号
资源
产品公告
产品目录
Technical Information
Resources
产品目录