产品编号: 0970 PSL 651

LioN-S,PROFIBUS I/O 设备,8DI(8x M8),M12 A 编码电源,塑料,30 毫米

LioN-S M8-30,塑料,PROFIBUS,M12 总线连接器,B 编码,8 数字输入,M12 电源,A 编码

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

产品系列

I/O系统:主动式 - 单机

面 1 产品子系列

LioN-S

商品描述

0970 PSL 651

设备类型

I/O模块

协议兼容性

PROFIBUS

I/O功能

8DI

总线连接

M12,5 极,B 编码

电源连接

M12,5 极,A 编码

I/O连接

M8,3 极,A 编码

I/O类型

数字输入

外壳材料

聚对苯二甲酸丁二醇酯 + ASA

防护等级/IP等级**

IP67

外壳颜色

黑色

是否封装

尺寸(宽x高x深)

30 mm x 40 mm x 205 mm

重量

200 g

环境温度(运行)*

-10 °C 至 60 °C

抗振能力

15 克/5-500 赫兹

抗冲击性

50 克/11 毫秒

触点基材

M12,B码,铜锡合金,镀金

安装类型

2 孔螺丝安装。 使用带有齿形锁紧垫圈(符合 DIN 125)和自锁螺母的标准 M4 x 25 / 30 / 40(横向)螺钉。

紧固扭矩(固定螺丝)

M4: 1 Nm

紧固扭矩(接地连接(FE))

M4: 1 Nm

紧固扭矩(总线连接)

M12: 0.5 Nm

紧固扭矩(电源连接)

M12: 0.5 Nm

紧固扭矩(I/O连接)

M8: 0.3 Nm

随附零件

可粘贴标签:10x,密封盖:2x M8

连接

M12,5 极,B 编码

连接数量

2

传输速率

9.6 kbps ~ 12 Mbps

传输速率调节

通信开始时自动进行

旋转地址交换机寻址

1 ...99 十二月

通过PROFIBUS寻址

1 …125 十进制

ID编号

09C9 hex

连接模块电源电压

M12,5 极,A 编码

连接数量

1

连接器载流容量

最大 4A

模块电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

模块电源电压(范围)

19 V 直流至 30 V 直流

电流消耗(典型值)

65 mA(24 V DC 时)

反接保护

状态指示器(系统电源)

绿色LED灯

诊断指示器

连接传感器电源电压

通过模块电源连接器

连接数量

1

连接器载流容量

最大 4A

传感器电源电压(标称)

24 V 直流 (SELV/PELV)

传感器电源电压(范围)

19 V 直流至 30 V 直流

反接保护

状态指示器(传感器电源)

绿色LED灯

诊断指示器

数字输入通道数量

最多 8 个,固定

连接

M8,3 极,A 编码

端口数量

8x,1 到 8

通道类型

符合 IEC 标准的 3 型 61131-2

传感器供电

每个端口最大 100 mA(30°C)

输入布线

2 线、3 线

标称电压

24 V DC,通过 US(模块电源)

标称电流

典型值 5 mA

传感器类型

PNP

输入电压范围 "0" 信号

-3 伏直流电+5 伏直流电

输入电压范围 "1" 信号

11 伏直流电 ~ 30 伏直流电

输入滤波器时间

1 ms,固定

保护电路

电子方式:过载保护,短路保护

状态指示器(输入)

每个通道对应黄色LED灯

诊断指示器

各端口亮红色LED灯

US(系统电源电压)/FE

500 V DC

总线连接/FE

500 V DC

EMC指令

2014/30/EU

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

标准 B;4kV 接触放电,8kV 空气放电

CN 61000-4-3 电磁场

标准 A;场强:10V/m

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

标准 B,2 kV

EN 61000-4-5 浪涌电压

标准 B;直流电源线: ±0.5 kV/±0.5 kV(对称/非对称);适用于电缆长度 ≤ 30m 的 I/O 端口

EN 61000-4-6 传导抗扰度

标准 A;测试电压 10V

EN 55022 无线电干扰特性

A级

CE

RoHS合规

UL

cULus认证,UL 508

UL申请号

E230848

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.47 修订日期:05-24-2023

防护等级/IP等级 注

** 仅当与 Hirschmann / Lumberg Automation 连接器一起安装和锁定时。

系统电源连接备注

*请勿在电压下连接/断开!

更新和修订

修订编号:0.47 修订日期:05-24-2023