产品编号: 0980 ESL 390-111
LioN-P,多协议 I/O 设备,16DIO(8x M12),7/8 英寸电源,金属,60 毫米
LioN-P,独立 I/O,多协议(PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT),工业金属外壳,60 毫米,最高防护等级 IP67,16 个数字输入/输出通道(通用 I/O)(2 A),8 x M12 A 编码 I/O 连接,5 极,2 x M12 D 编码总线连接,4 极,2 x 7/8 英寸电源连接,5 极
-
上架时间:
全球
-
状态:
有源
规格
信息
通用数据
PROFINET
EtherNet/IP
EtherCAT
电源
数字输入通道
数字输出通道
电气隔离
EMC一致性
安全 & 环境合规性
认证
备注
信息
资源
产品公告
案例研究
博客
Technical Information
Product Certifications
Software
Safety Guidance
Reference Manuals
- Manual-IO_LioN-P_EtherCAT_Digital-IO_DE_2V4_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_EtherCAT_Digital-IO_EN_2V4_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_EtherNetIP_Digital-IO_DE_2V3_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_EtherNetIP_Digital-IO_EN_2V3_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_Multiprotocol_IO-Link-Master_Digital-IO_DE_2V1_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_Multiprotocol_IO-Link-Master_Digital-IO_EN_2V1_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_PROFINET_Digital-IO_DE_2V3_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_PROFINET_Digital-IO_EN_2V3_2021-03-30.pdf
Resources
博客
Technical Information
Product Certifications
Software
Safety Guidance
Reference Manuals
- Manual-IO_LioN-P_EtherCAT_Digital-IO_DE_2V4_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_EtherCAT_Digital-IO_EN_2V4_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_EtherNetIP_Digital-IO_DE_2V3_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_EtherNetIP_Digital-IO_EN_2V3_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_Multiprotocol_IO-Link-Master_Digital-IO_DE_2V1_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_Multiprotocol_IO-Link-Master_Digital-IO_EN_2V1_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_PROFINET_Digital-IO_DE_2V3_2021-03-30.pdf
- Manual-IO_LioN-P_PROFINET_Digital-IO_EN_2V3_2021-03-30.pdf