产品编号: OpEdge-4D

用于DIN导轨安装的工业边缘网关设备

对于计算要求较低的应用来说,OpEdge-4D 是一种更具成本效益的选择,并且以更紧凑的设计提供强大的边缘计算能力。 OpEdge-4D 获得多项危险场所认证,可以在恶劣环境中运行。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

OpEdge-4D

端口类型和数量

4 x 千兆以太网 RJ45 LAN

USB接口

1 个 USB 2.0 接口,用于连接经认可的 USB 存储设备

串行接口

1 x RJ45 端口(串行隧道 & 封装;RS232/422/485)

电源

1 个插入式接线端子,10 针

加密

TPM 2.0(可信平台模块)

工作电压

双 12 - 24 V DC

功耗

2.5 - 12 瓦

多点VPN

通过 OpenVPN、IPsec 或 Belden Horizon... 控制台进行外部连接

协议

SNMPv3、HTTPS、SSL-VPN、L2TP、Ping、NTP(客户端/服务器)、DNS、动态 DNS、DHCP(服务器/客户端)、Syslog

冗余

LAN 和 WAN 之间的路由, WAN 备份

管理

用于配置、诊断和维护的本地 Web UI, 通过 Belden Horizon™ 控制台支持 FTP/SFTP

诊断

LED(电源、链路状态、数据、状态)、信号触点(24 V DC/1 A)、日志文件、系统日志

配置

Web 界面、Belden Horizon...控制台

安全性

集成防火墙
, 允许的 IP 列表,用于阻止不必要的访问
, 安全套接字隧道协议 (SSTP,端口 443),使用一次性凭证创建隧道
, AES-256 位加密
, 活动日志
使用 Belden Horizon™ Console(以前称为 ProSoft Connect™,一个安全的、云原生的工业物联网平台)时,可获得额外的 IT 友好型安全功能:
, ● 虚拟锁定、挂牌 (vLOTO™) – 动态授权,实现安全远程访问
, ● 通过使用 SAML 2.0 的单点登录 (SSO) 支持 Active Directory
, ● 基于电子邮件和令牌的多因素身份验证
, ● 基于角色的用户和设备访问
, ● 配置密码规则和强制执行策略
, ● 具有自动备份的审计跟踪

其他

NTP客户端和服务器、DHCP客户端、DNS客户端

路由

LAN 和 WAN 之间的路由、WAN 备份、IP 伪装、一对一 NAT、端口转发、L2 桥接

应用支持和管理

Docker 容器、Docker Compose、通过 Belden Horizon® 控制台进行应用程序编排、Docker Compose

工作温度

-40-+70 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

48 x 137 x 105 mm

重量

613 g

外壳材料

铝质带DIN夹

安装类型

DIN 导轨 35 毫米

基础标准

CE、FCC

信息技术设备的安全性

UL 61010

危险场所

ISA-12.12.-01 1 类 2 区 - 危险。 Loc,ATEX-95 3G 类(2 区)

保修

60 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:11-10-2025

更新和修订

修订版本号:0.35 修订日期:11-10-2025


零件编号

货号 类型
942332003 OpEdge-4D