产品编号: GECKO 8TX/2SFP

8x FE TX,2x FE/GE SFP 12-24 V DC,-40-+60°C,精简管理

Lite管理型工业以太网导轨交换机,具有千兆上行链路的以太网/快速以太网交换机,存储和转发交换模式,无风扇设计

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

GECKO 8TX/2SFP

描述

Lite管理型工业以太网导轨交换机,具有千兆上行链路的以太网/快速以太网交换机,存储和转发交换模式,无风扇设计

端口类型和数量

8 x 10BASE-T/100BASE-TX、 TP 电缆、RJ45 插座、 自动交叉、自动协商、 自动极性、 2 x 100/1000 MBit/s SFP

最后订购日期

2026-10-31

最后交货日期

2027-01-31

上次服务日期

2032-01-31

电源/信号触点

1 个插入式接线端子,3 针

双绞线(TP)

0-100 m

线型/星型拓扑结构

任意

工作电压

18 伏直流电... 32 V DC

功耗

5.3 W

电源热输出(单位:BTU (IT)/h)

18.1

交换

TOS/DSCP 优先级, QoS(4 个队列), 静态单播/多播过滤器条目(最多 100 个), 流量控制 (802.3X), VLAN 支持

冗余

RSTP(IEEE 802.1D-2004), MRP 客户端

管理

HTML5 Web 界面、TFTP 配置文件/固件传输、SNMP V1/V2/V3

诊断

设备状态指示(LED)、日志文件、RMON(1)统计数据、简单接口统计数据、根据 IEEE 802.1AB, (LLDP)的拓扑发现、Syslog

配置

BOOTP/DHCP、HiDiscovery

安全性

SNMPv3(authNoPriv),可以禁用每个端口,SSH,SSL

时间同步

SNTP客户端

工业概况

PROFINET协议

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

7 146 019 h

工作温度

-40-+60 °C

最低储存温度

-40-+85 °C

相对湿度(无冷凝)

5-95 %

尺寸(宽x高x深)

45,4 x 110 x 82 mm(不含接线盒)

重量

223 g

安装类型

DIN导轨

防护等级

IP30

IEC 60068-2-6 振动

3.5 mm,5.84 Hz,10 次循环,1 倍频程/分钟;1g,8.41 Hz,10 次循环,1 倍频程/分钟

IEC 60068-2-27 冲击

15 克,持续时间 11 毫秒

EN 61000-4-2 静电放电 (ESD)

4kV 接触放电,8kV 空气放电

EN 61000-4-3 电磁场

10 V/m(80 MHz - 1 GHz),3 V/m(1.4 GHz - 6GHz)

EN 61000-4-4 快速瞬变(突发)

2kV 电源线,2kV 数据线

EN 61000-4-5 浪涌电压

电源线:2 kV(线/地)、1 kV(线/线)、1 kV 数据线

EN 61000-4-6 传导免疫

10 伏(150 千赫 -80 兆赫)

EN 55032

EN 55032 A级

FCC CFR47 第 15 部分

FCC 47CFR 第 15 部分,A 类

工业控制设备的安全性

cUL 61010-1

保修

60 个月(请参阅 <a href=https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf保修条款 </a 了解详细信息)

需单独订购配件

导轨电源 RPS 30、RPS 80 EEC 或 RPS 120 EEC (CC)、快速以太网 SFP 收发器、快速以太网双向 SFP 收发器、千兆以太网 SFP 收发器、千兆以太网双向 SFP 收发器、安装配件

交付清单

设备、用于电源电压和接地的 3 针接线端子、安全和一般信息表

更新和修订

版本号:0.158 版本日期:02-11-2026

更新和修订

版本号:0.158 版本日期:02-11-2026


零件编号

货号 类型
942291002 GECKO 8TX/2SFP

资源

Resources