产品编号: DRAGON MACH4000-48G+4X-L3A-UR

全千兆以太网骨干三层交换机,最多 48 个 GE + 4 个 2.5/10 GE 端口

全千兆以太网骨干交换机,配备最多 48 个 GE + 4 个 2.5/10 GE 端口、模块化设计、安装风扇单元、包含线卡和电源插槽的盲板、高级第 3 层 HiOS 功能、单播路由

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

类型

龙 MACH4000-48G+ 4X-L3A-UR

名称

龙 MACH4000-48G+ 4X-L3A-UR

描述

全千兆以太网主干交换机,具有内部冗余电源和高达 48x GE + 4 个 2.5/10 GE 端口、模块化设计和高级第 3 层 HiOS 功能、单播路由

软件版本

HiOS 09.0.10

端口类型和数量

端口总数最多 52 个,基本单元 4 个固定端口:4x 1/2.5/10 GE SFP+, 模块化:48x FE/GE 端口,可通过四个媒体模块插槽进行扩展,每个模块 12x FE/GE 端口

V.24 接口

1 个 RJ45 插座

SD卡插槽

1 x 连接自动配置适配器 ACA31 (SD)

USB接口

1 x USB 用于连接自动配置适配器 ACA22-USB

工作电压

PSU 单元输入:100 - 240 V AC;开关可与 1 个或 2 个可现场更换的 PSU 单元一起操作(需单独订购)

功耗

80 W(包括 SFP 收发器 + 1 PSU + 风扇模块)

路由

IP/UDP 助手、全线速路由、基于端口的路由器接口、基于 VLAN 的路由器接口、环回接口、ICMP 过滤器、网络定向广播、OSPFv2、RIP v1/v2、ICMP 路由器发现 (IRDP)、等价多路径 (ECMP)、静态单播路由、代理 ARP、静态路由跟踪、IGMP v1/v2/v3、IGMP 代理(多播路由)

交换

独立 VLAN 学习, 快速老化, 静态单播/多播地址条目, QoS/端口优先级(802.1D/p), TOS/DSCP 优先级, 接口信任模式, CoS 队列管理, IP 入口 DiffServ 分类和监管, IP 出口 DiffServ 分类和监管, 队列整形/最大。队列带宽, 流量控制 (802.3X), 出口接口整形, 入口风暴保护, 巨型帧, VLAN (802.1Q), 基于协议的 VLAN, VLAN 未知模式, GARP VLAN 注册协议 (GVRP), 语音 VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于 IP 子网的 VLAN, GARP 多播注册协议 (GMRP), 每个 VLAN 的 IGMP 侦听/查询器 (v1/v2/v3), 未知多播过滤, 多 VLAN 注册协议 (MVRP), 多 MAC 注册协议 (MMRP), 多注册协议 (MRP), 第 2 层环路保护

冗余

HIPER-Ring(环交换机), 基于链路聚合的 HIPER-Ring, 带 LACP 的链路聚合, 链路备份, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余管理器, 媒体冗余协议 (MRP) (IEC62439-2) - 冗余客户端, 基于链路聚合的 MRP, 冗余网络耦合, 子环管理器, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), MSTP (802.1Q), RSTP 防护, VRRP, VRRP 跟踪, HiVRRP(VRRP 增强功能)

管理

双软件映像支持、TFTP、SFTP、SCP、LLDP (802.1AB)、LLDP-MED、SSHv2、V.24、HTTP、HTTPS、Traps、SNMP v1/v2/v3、Telnet、DNS 客户端、OPC-UA 服务器

诊断

管理地址冲突检测、MAC 通知、信号联系、设备状态指示、TCPDump、LED、系统日志、ACA 上的持久日志记录、电子邮件通知、带自动禁用功能的端口监控、链路抖动检测、过载检测、双工不匹配检测、链路速度和双工监控、RMON(1,2,3,9)、端口镜像 1:1、端口镜像 8:1、端口镜像 N:1、RSPAN、SFLOW、VLAN 镜像、端口镜像 N:2、系统信息、冷启动自检、铜缆测试、SFP 管理、配置检查对话框、交换机转储、快照配置功能

配置

自动配置撤消(回滚)、配置指纹、基于文本的配置文件 (XML)、具有自动配置功能的 BOOTP/DHCP 客户端、DHCP 服务器:每个端口、DHCP 服务器:每个 VLAN 的池、自动配置适配器 ACA31(SD 卡)、自动配置适配器 ACA21/22 (USB)、HiDiscovery、带有选项 82 的 DHCP 中继、命令行界面 (CLI)、CLI 脚本、全功能 MIB 支持、基于 Web 的管理、上下文相关帮助

安全性

基于 MAC 的端口安全、基于端口的 802.1X 访问控制、访客/未经身份验证的 VLAN、集成身份验证服务器 (IAS)、RADIUS VLAN 分配、RADIUS 策略分配、每端口多客户端身份验证、MAC 身份验证旁路、DHCP 侦听、IP 源防护、动态 ARP 检测、拒绝服务预防、LDAP、基于入口 MAC 的 ACL、基于出口 MAC 的 ACL、基于入口 IPv4 的 ACL、基于出口 IPv4 的 ACL、基于时间的 ACL、基于 VLAN 的 ACL、基于入口 VLAN 的 ACL、基于出口 VLAN 的 ACL、基于 ACL 流的限制、受 VLAN 限制的管理访问、设备安全指示、审计跟踪、CLI 日志记录、HTTPS 证书管理、受限管理访问、适当使用横幅、可配置密码策略、可配置登录尝试次数、SNMP 日志记录、多权限级别、本地用户管理、远程身份验证通过 RADIUS、用户帐户锁定、首次登录时更改密码

时间同步

PTPv2 透明时钟两步、PTPv2 边界时钟、缓冲实时时钟、SNTP 客户端、SNTP 服务器

其他

人工线缆交叉,端口掉电模式

MTBF(Telcordia SR-332 问题 3)@ 25°C

1 281 583 h

工作温度

0-+60 °C

最低储存温度

-40-+70 °C

相对湿度(无冷凝)

10-95 %

PCB上是否涂有保护漆

有(保形涂层)

尺寸(宽x高x深)

480 mm x 88 mm x 445 mm

安装类型

19" 控制柜

防护等级

IP20

基础标准

C-Tick、CE、EN61131

工业控制设备的安全性

cUL61010-1/-2-201、EN60950-1

运输

EN 50121-4

保修

60 个月(请参阅 <a href="https://assets.belden.com/m/1424ddb7a3280e7a/original/Hirschmann-Automation-and-Control-GmbH-Terms-of-Guarantee.pdf"保修条款 </a 了解详细信息)

需单独订购配件

媒体模块 (D4K-12xxx)、电源单元 (D4K-PSU-300W-HV)、电源线(例如欧洲电源线 – 942 271-001)、SFP 收发器、ACA22-USB (EEC)、ACA31

交付清单

设备、安全和一般信息表、用于信号接触的 3 针接线端子、风扇模块 D4K-AIR、4 × 媒体模块插槽盖板、 电源模块插槽盖板

更新和修订

修订编号:0.204 修订日期:10-09-2025

更新和修订

修订编号:0.204 修订日期:10-09-2025


零件编号

货号 类型
942154002 龙 MACH4000-48G+ 4X-L3A-UR