Hirschmann EAGLE One工业防火墙/VPN路由器系统
EAGLE One 是一款强大的第 2/3 层状态检测防火墙,可确保生产网络的最大数据安全。 该防火墙结合了成熟的软件和最先进的硬件,能够可靠地保护网络或将网络划分为单独的安全区域(纵深防御),并且几乎可以在任何工业环境中使用。 依靠 EAGLE One 来增强现有的安全能力并防范意外的网络事件和不可预见的安全威胁。 注意:Belden 将停止生产 EAGLE One 防火墙产品。 最后订单日期为 2025 年 12 月 31 日。
Quick Links
特点 & 优点
- 轻松集成:防火墙学习模式降低了安装风险,包括网络中断和配置错误
- 最高安全性:高级冗余功能包括第 2/3 层功能,可在故障期间切换到备用设备
- 可适应恶劣条件:适用于存放有爆炸性或有害物质的区域
-
产品列表
资源
产品停产通知
产品公告
产品目录