产品编号: AX107268

FX UHD 1U 配线架外壳,空,信号白色饰面

FIBER EXPRESS 超高清配线架外壳 1U,空,信号白色

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

适合应用

FiberExpress 解决方案、主干网、电信机房、主配线室、 数据中心

重量

8 lbs

总高度

1.75 in

总宽度

19 in

总长度

16.75 in

最大容量

4 FX UHD框架/接线盒

内护套

内护套

力学测试

Description

前端连接

静态FX UHD / 1英寸拉出式FXU

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

材料

Description Material
Panel Steel/Aluminum
Door Aluminum

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

随附零件

螺丝(12-24);螺丝(10-32);扎带;Kurly 锁;尼龙搭扣带;Mkr 线卡 - 蓝色;识别标签

相关零件

FiberExpress超级和超高密度超级框架和接线盒

包装

单独纸板箱包装。

备注

欲了解更多信息,请参考我们的网站:http://www.belden.com。 安装指南:PX105677。

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-16-2024

更新和修订

修订编号:0.14 修订日期:10-16-2024


资源

Resources