致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: 10GX REVConnect 面板 48P
10GX REVConnect 配线架,48 端口,2U(预装)
适合应用
10GX 系统,TIA 6A 类,ISO EA 级,10GBASE-T
总高度
3.47 in
总宽度
19 in
深度
2 in
端口数量
48 端口
前端连接
嵌入式
包装
单独纸板箱包装。
重量
3.083 lbs
最大容量
48 个连接器(预装)
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟(信号对地)
额定电流
1.300 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
端接电阻
2.5 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
REVConnect
工具兼容性
REVConnect 端接工具 (RVUTT01)
插头/插孔兼容性
RJ45
线缆/连接器固定
15 磅
连接器/硬件保持
20 lbs
插头/连接器固定
11.250 lbs
UL等级
UL94 V-0
数据类别
6A 类
TIA/EIA合规
6A 类 - TIA 568.2-D,6A 类 - ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
IEEE合规性
以太网供电 (PoE) IEEE 802.3at 类型 1 和 2(高达 30W)、IEEE 802.3bt/D1.7 类型 3 和 4(高达 100W)、CISCO UPOE(高达 60W)、HDBaseTTM 供电(高达 100W)
其他标准
FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
10GX REVConnect 模块化插孔、10GX 模块化线缆
随附零件
48 个 10GX REVConnect 插孔(黑色)(RVAMJKUBK-S1);50 个 REVConnect 芯线;8 个透明窗口;2 个后部理线杆;4 个螺钉(10x32);4 个螺钉(12x24);2 条 Velcro 绑带;4 个框架;1 份安装指南
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX106520
更新和修订
修订号:0.165 修订日期:12-03-2025