产品编号: AP106503

KeyConnect 屏蔽和非屏蔽配线架,带挡板,24 端口,1U,黑色(空)

KeyConnect 屏蔽和非屏蔽配线架,带挡板,24 端口,1U 扁平型,黑色(空)

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、3600、2400 和 1200 的各种模块。

总高度

44.5 mm

总宽度

482.6 mm

深度

110 mm

端口数量

24 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

0.8 kg

材料

Description Material
Panel Body SPCC
Transparent Shutter & Label Holder PC
Black Plastic ABS

最大容量

24 个连接器

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

适合性 - 室内

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect 模块化插孔、REVConnect 模块化插孔以及 KeyConnect 多媒体模块。

随附零件

4 颗螺钉 (M6*16);4 个 M6 螺母;1 根接地线 (200mm),后部理线条,束线带

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX105408

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:04-08-2022

更新和修订

修订编号:0.29 修订日期:04-08-2022


零件编号

货号 颜色 收起类型
AP106503 黑色 1U