致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: CAT 6 超高清 PP 48 1U
CAT6+ 超高密度配线架,48 端口,1U
适合应用
IBDN 系统 4800、3600、2400、TIA 6 类、ISO E 级、1000BASE-T
总高度
1.75 in
总宽度
19.000 in
深度
1.360 in
端口数量
48 端口
前端连接
嵌入式
包装
单独纸板箱包装。
重量
1.900 lbs
最大容量
48 个连接器(预装)
介电强度
1,000 V RMS @ 60 Hz,持续 1 分钟
额定电流
1.500 A
绝缘电阻
500 M-Ohm(最小)
端接电阻
2.5 mOhm
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
UHD
工具兼容性
Gigaflex连接工具(AX100749)
插头/插孔兼容性
RJ45
端接类型
通用 T568A/B
数据类别
第 6 类
TIA/EIA合规
第 6 类 - TIA 568.B.2-1,ISO/IEC 11801:2002 Ed.2
其他标准
FCC 第 68 部分, 子部分 F, IEC 60603-7
第三方性能验证
ETL - 已验证类别 6
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
ACA, 双国家标准认证
相关零件
CAT6+ 模块化线缆
随附零件
4 颗螺丝 (10x32);4 颗螺丝 (12x24);1 张可打印 LabelFlex 半张纸;2 条 Velcro 绑带;2 个后部电缆管理支架、1 份安装指南、1 套终端条
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX104692
更新和修订
修订号:0.310 修订日期:12-03-2025