致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: KCONN屏蔽斜角PP 48 2U
KeyConnect 屏蔽斜角配线架,48 端口,2U,空
适合应用
兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、2400 和 1200 的各种模块。
总高度
88.138 mm
总宽度
482.600 mm
深度
293.116 mm
端口数量
48 端口
前端连接
斜角
包装
单独纸板箱包装。
重量
1.769 kg
最大容量
48 个连接器
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
工作温度范围
连接器系统兼容性
KeyConnect
TIA/EIA合规
5e 类 - TIA 568.C.2、6 类 - TIA 568.C.2、6A 类 - TIA 568.C.2、E 类 - ISO/IEC 11801:2002、EA 类 - ISO/IEC 11801:2002 修订版 2、D 类 - ISO/IEC 11801:2002
环境空间
室内
欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)
是
MII 命令 #39(中国 RoHS)
EUP 50
安全认证
ACA, 双国家标准认证
相关零件
兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect 模块化插孔以及 KeyConnect 多媒体模块。
随附零件
4 颗螺丝 (10x32);4 颗螺丝 (12x24);1 个可打印标签夹;2 条 Velcro 绑带;2 个后部电缆管理支架/杆、1 份安装指南、接地线 12AWG 套件
备注
有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX105408
更新和修订
修订号:0.298 修订日期:12-03-2025