产品编号: KCONN屏蔽PP 24 1U

KeyConnect 屏蔽式配线架 24 端口,1U-AX106902(黑色)-AX104563(钛色),空

KeyConnect 屏蔽配线架,24 端口,1U,空

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

兼容适用于 Belden IBDN 系统 10GX、4800、2400 和 1200 的各种模块。

颜色图表1 表格注释

黑色

颜色表 2 表格注释

钛金

总高度

43.688 mm

总宽度

482.600 mm

深度

118.618 mm

端口数量

24 端口

前端连接

嵌入式

包装

单独纸板箱包装。

重量

1.315 kg

材料

Description Material
Panel Steel

最大容量

24 个连接器

安装温度范围

-10°C 至 +60°C

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-10°C 至 +60°C

连接器系统兼容性

KeyConnect

端接后部连接

环境空间

室内

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

EUP 50

安全认证

ACA, 双国家标准认证

相关零件

兼容 10GX、CAT6+ 和 CAT5E KeyConnect 模块化插孔以及 KeyConnect 多媒体模块。

随附零件

4 颗螺钉 (10x32);4 颗螺钉 (12x24);1 个可打印标签夹;2 条 Velcro 绑带;2 个后部电缆管理支架/杆、1 份安装指南、1 套接地线 12AWG 套件

备注

有关正确安装,请参阅产品随附的安装指南 PX105408

更新和修订

修订号:0.144 修订日期:12-03-2025

更新和修订

修订号:0.144 修订日期:12-03-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
AX104563 钛金 611589064620