致电我们:800.Belden1
选择您的语言
Belden平台
KeyConnect光纤模块LC双工。
查看更多
KeyConnect视频F,同轴线缆,凹入式
没有结果 尝试其他搜索词
产品编号: REVConnect 壁挂式模块。 16 页
REVConnect 壁挂式连接器模块适用于 16 端口,配备无负载端口
适合应用
10GX 系统
总高度
2.275 in
总宽度
6.791 in
深度
1.276 in
前端连接
嵌入式
包装
塑料袋单独包装。
重量
.1 lbs
最大容量
16 个端口
安装温度范围
-10°C 至 +60°C
储存温度范围
-40°C 至 +70°C
UL等级
UL1863
环境空间
室内
欧盟指令 2002/95/EC (RoHS)
是
安全认证
c(UL)us认证
相关零件
REVConnect墙面终端套件,REVConnect墙面连接器支架,REVConnect墙面线缆敷设模块,REVConnect线缆管理模块,REVConnect墙面水平线槽套件
更新和修订
修订编号:0.165 修订日期:02-03-2025