产品编号: FRAP3YSK

光纤线槽 Panduit 适配器,4x4

光纤导轨 Panduit 适配器,Belden 4x4(100 毫米 x 100 毫米)至 Panduit 4 英寸,黄色,标准,套件

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;美洲
  • 状态:
    有源

环境空间

室内

重量

0.33 lbs

总高度

1.377 英寸(34.976 mm

总宽度

2.362 in

总长度

2.755 in

力学测试

Description

材料

Material
Mild Steel, Nickel Plated

备注

管道适配器套件用于将现有的 4 英寸 Panduit 塑料管道连接到 100 毫米黄色管道。 该套件包括 1 个底座适配器和 2 个带紧固件的侧面适配器。

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024

更新和修订

修订编号:0.72 修订日期:03-28-2024


零件编号

货号 颜色 长度
FRAP3YSK 黄色 2.755 英寸